メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじ径

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

通常単価(税別)
1,086円~14,896円
税込単価
1,195円~16,386円
通常出荷日:1日目

【特長】・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます【用途】・ワイヤロープの張り具合の調節...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

L(mm)

質量(g)

W(mm)

d(mm)

L1(mm)

L2(mm)

D

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

最小発注数量
M3
4989999995886
208-1077
0.39
45
10
8.5
7.5
80
108
2.6
22
40
1個
W1/2
4989999492057
856-3330
6.86
200
660
34
21
310
470
-
-
-
1個
W5/8
4989999492064
856-3331
8.82
250
1280
40
25
380
540
-
-
-
1個
M20
4989999492071
856-3332
12.74
300
2500
56
28
470
660
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
1日目
4,367円
( 4,804円 )
1日目
8,551円
( 9,406円 )
1日目
14,896円
( 16,386円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠式ターンバックル アイ&アイタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
ステン枠式ターンバックル両端フック
ステン枠式ターンバックル両端ストレート
枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ
枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ
T型アイ(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,086円-4,088円 -553円 -1,601円 -2,479円 -800円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル座付き金具・アイプレート
材質1ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト