メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)

通常単価(税別)
8,278円
税込単価
9,106円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナットを回すだけで簡単に開閉できます。【用途】・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具...

詳細を確認

型番:

TRC-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRC-16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TRC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,278円
( 9,106円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
【用途】
・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
【商品仕様】
・D(mm):16
・L(mm):118
・S(mm):18
・B1(mm):34
・B2(mm):30.5
・E(mm):19.4
・使用荷重(kN):14.7
・両ねじタイプ
・JANコード:4989999503555
・トラスココード:856-4067
・質量:572g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)の型番TRC-16のページです。 型番TRC-16に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)
TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)
31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/5個)
φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)
1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
65.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコエスコエスコエスコ
通常価格8,278円18,260円555円1,408円3,698円1,162円
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました