メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mm

型番:

TYGNY-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TYGNY-65の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TYGNY-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
362円
( 398円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):55
・許容荷重(kgf):56.1
・車輪径D(mm):65
・車輪幅(mm):25
・取付高H(mm):80
・取付座A×B(mm):70×58
・取付ピッチX×Y(mm):55×42
・取付穴径P(mm):8.8
・プレート式
・自在式
・JANコード:4989999433999
・トラスココード:856-4118
・質量:240g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mmの型番TYGNY-65のページです。 型番TYGNY-65に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 65mm
TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 65mm
TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 65mm
TRUSCO TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車 65mm
TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 65mm
TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 50mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格362円358円825円588円512円276円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました