メカニカル部品技術窓口

確定しました

SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

型番:

TP5040-01-HPU-SWB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP5040-01-HPU-SWBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TP5040-01-HPU-SWB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,547円
( 3,902円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。
・優れた耐摩耗性を発揮しています。
・精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):74
・許容荷重(kgf):75
・車輪径D(mm):102
・車輪幅(mm):32
・取付高H(mm):129
・取付座A×B(mm):95×64
・取付ピッチX×Y(mm):76×45
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・トラスココード:835-8123
・質量:960g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:高弾性ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mmの型番TP5040-01-HPU-SWBのページです。 型番TP5040-01-HPU-SWBに関する仕様情報を記載しております。
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm
SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 固定 PU車 76mm
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONG
通常価格3,547円2,469円3,215円1,815円2,481円1,468円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました