メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mm

通常単価(税別)
821円
税込単価
903円
通常出荷日:1日目

【特長】・全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。【商品仕様】・許容荷重(daN...

詳細を確認

型番:

LAIA-T-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LAIA-T-75の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LAIA-T-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821円
( 903円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):39.2
・許容荷重(kgf):40
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):46
・取付高H(mm):90
・軸長L(mm):15
・ねじT:M10
・ねじピッチ(mm):1.5
・ねじ込み式
・自在式
・トラスココード:828-0278
・質量:272g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ナイロン+ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mmの型番LAIA-T-75のページです。 型番LAIA-T-75に関する仕様情報を記載しております。
SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 75mm
SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在ストッパー付 75
SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 ネジ 自在 60mm
SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在 75mm
SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 ネジ 自在ストッパー付 75m
SAMSONG デザインキャスター「Olym」 ネジ 自在 60mm
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONG
通常価格821円1,120円500円1,908円1,410円1,494円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました