メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 50mm

型番:

EMMA-T-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMMA-T-50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EMMA-T-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460円
( 506円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):39.2
・許容荷重(kgf):40
・車輪径D(mm):50
・車輪幅(mm):20
・取付高H(mm):67
・軸長L(mm):15
・ねじT:M8
・ねじピッチ(mm):1.25
・許容荷重(N):400
・色:透明
・ねじ込み式
・自在式
・トラスココード:828-0239
・質量:115g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:クロム
・車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 50mmの型番EMMA-T-50のページです。 型番EMMA-T-50に関する仕様情報を記載しております。
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 50mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 100mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 75mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 自在 50mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在 35mm
SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 プレート 固定 50mm
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONG
通常価格460円1,040円800円457円465円418円
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました