メカニカル部品技術窓口

確定しました

サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径

通常単価(税別)
2,313円
税込単価
2,544円
通常出荷日:2日目

【特長】・ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスター...

詳細を確認

型番:

TP5040-01-NSR-SD-TLB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP5040-01-NSR-SD-TLBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TP5040-01-NSR-SD-TLB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,313円
( 2,544円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):103
・許容荷重(kgf):105
・車輪径D(mm):100
・車輪幅(mm):36
・取付高H(mm):128
・取付座A×B(mm):95×64
・取付ピッチX×Y(mm):76×45
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・自在式(ストッパー付)
・トラスココード:835-8127
・質量:945g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:ナイロン+ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径の型番TP5040-01-NSR-SD-TLBのページです。 型番TP5040-01-NSR-SD-TLBに関する仕様情報を記載しております。
サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 100径
サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付ナイロンゴム車 125径
SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 100mm
SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 固定ナイロンゴム車 100mm
SAMSONG サンドイッチクッションキャスター 自在ナイロンゴム車 125mm
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGエスコ
通常価格2,313円3,553円2,067円1,698円2,385円5,667円
通常出荷日2日目1日目4日目2日目2日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました