メカニカル部品技術窓口

確定しました

SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mm

型番:

TP8030-03-MCNY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP8030-03-MCNYの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TP8030-03-MCNY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,672円
( 5,139円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。
・ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):373
・許容荷重(kgf):380
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):48
・取付高H(mm):103
・取付座A×B(mm):105×80
・取付ピッチX×Y(mm):86×61
・取付穴径P(mm):8
・プレート式
・自在式
・ベアリング付
・トラスココード:835-8147
・質量:0.95kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価亜鉛鍍金
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mmの型番TP8030-03-MCNYのページです。 型番TP8030-03-MCNYに関する仕様情報を記載しております。
SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 75mm
SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 50mm
SAMSONG 産業用重荷重キャスター 自在 MCナイロン車 100mm
SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 75mm
SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 100mm
SAMSONG サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 PP車 50mm
メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONG
通常価格4,672円2,529円5,986円2,151円1,997円749円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました