メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 帯電防止 40厚 500X500m

型番:

TWEAS-4050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TWEAS-4050の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TWEAS-4050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,747円
( 4,122円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。
・お好みのサイズにカットして使用できます。
・帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。
・クッション性に優れ軽量です。
【用途】
・工具箱などの緩衝材として。
【商品仕様】
・厚さ(mm):40
・長さ(mm):500
・幅(mm):500
・タイプ:帯電防止
・使用温度範囲:10~70℃
・帯電防止性(3.8×10の10乗 ※帯電防止タイプのみ)
・JANコード:4989999447101
・トラスココード:837-1281
・質量:300g
【材質/仕上】
・発泡ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 帯電防止 40厚 500X500mの型番TWEAS-4050のページです。 型番TWEAS-4050に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 帯電防止 40厚 500X500mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 帯電防止 40厚 500X500m
TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート ソフト 40厚 500X500mm
TRUSCO 波状加工ウレタンスポンジシート 低反発 40厚 500X500mm
TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷
TRUSCO ウレタンスポンジシート ソフト 20厚 500X500mm 下敷用
TRUSCO ウレタンスポンジシート 低反発 20厚 500X500mm 下敷用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,747円1,523円2,975円2,827円1,126円2,474円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました