メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

HOTアングル(SUS304)

通常単価(税別)
5,364円~10,486円
税込単価
5,900円~11,535円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱間圧延材による山形鋼の切断品です・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています【用途】・加工用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

T(板厚)

(mm)

A(高さ)

(mm)

B(幅)

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5
40
40
856-7142
1.34
対応
1個
3
30
30
856-7144
2.92
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,364円
( 5,900円 )
1日目
10,486円
( 11,535円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱間圧延材による山形鋼の切断品です
・熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています
【用途】
・加工用切断素材
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HOTアングル(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HOTアングル(SUS304)
【クリーン洗浄品】L型アングル 面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ
【クリーン洗浄品】L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
【クリーン洗浄品】L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
【クリーン洗浄品】L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
メーカー野水鋼業ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,364円------
通常出荷日1日目3日目〜8日目〜3日目6日目6日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
材質SUS304--A6063--
表面処理酸洗いなしなしなしなしなし
L(長さ)(mm)980-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト