メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

因幡電工 高粘着難燃パテ

通常単価(税別)
1,491円
税込単価
1,640円
通常出荷日:3日目

【特長】・高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋め...

詳細を確認

型番:

IPH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

IPHの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IPH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,491円
( 1,640円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。
・比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
【用途】
・配管やケーブルのすき間埋めに。
【商品仕様】
・容量(kg):0.75
・色:グレー
・DENKO高粘着難燃パテ
・JANコード:4518301061072
・トラスココード:836-4165
・質量:795g
【材質/仕上】
・ポリブデン樹脂系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 高粘着難燃パテの型番IPHのページです。 型番IPHに関する仕様情報を記載しております。
因幡電工 高粘着難燃パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
因幡電工 高粘着難燃パテ
因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ
バンコランベアリング 高負荷(L300)
スチール製ローラ単体 高強度タイプ 径φ60.5 × 幅90-990 (MMR型)
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型)
MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角 MRX 5X16 20本入
メーカー因幡電機産業因幡電機産業BANDOオークラ輸送機オークラ輸送機ミヤガワ
通常価格1,491円12,220円3,723円 -2,630円 -1,482円 -1,093円
通常出荷日3日目1日目1日目2日目〜4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました