メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用

型番:

HDUJ200TL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HDUJ200TLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HDUJ200TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,350円
( 85,085円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。
・旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。
・高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):1960
・取付ピッチX×Y(mm):133~148×100~111
・取付穴径P(mm):14.2
・許容荷重(kgf):2000
・車輪径D(mm):200
・車輪幅(mm):65
・取付高H(mm):275
・取付座A×B(mm):175×140
・プレート式
・自在式
・旋回ロック付
・ベース厚(mm):12
・偏芯(mm):70
・JANコード:4582287311087
・トラスココード:809-4065
・質量:11.9kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用の型番HDUJ200TLのページです。 型番HDUJ200TLに関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロック
ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格77,350円71,968円10,447円53,892円43,899円56,585円
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました