メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

環境配慮型EPDMシート

通常単価(税別)
326円~1,917円
税込単価
359円~2,109円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・従来のEPDMゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています・臭いも少なく、色移...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴム製品のため、寸法に若干の誤差が生じる可能性がございます。
  • 非汚染性の材料を使用しておりますが、ワックスや薬品等の使用環境により接地面の汚染の恐れがございます。
  • 火気厳禁です。火に直接近づけての使用はしないで下さい。
  • 長期間直接体に触れる用途には適しませんので使用しないで下さい。
    特殊な用途(医療機器用、食品機器用等)に製造された物ではありませんので、使用しないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

幅

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
帯状タイプ
50
1000
4903757273177
836-3062
125
1個
帯状タイプ
100
1000
4903757273184
836-3063
240
1個
正方形タイプ
100
100
4903757273153
836-3060
30
1個
正方形タイプ
300
300
4903757273160
836-3061
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917円
( 1,009円 )
1日目
1,618円
( 1,780円 )
1日目
326円
( 359円 )
1日目
1,917円
( 2,109円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のEPDMゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています
・臭いも少なく、色移行もせず安全で環境にやさしい高機能EPDMゴムシートです
【用途】
・すべり止め、クッション材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ゴム製品のため、寸法に若干の誤差が生じる可能性がございます。
  • 非汚染性の材料を使用しておりますが、ワックスや薬品等の使用環境により接地面の汚染の恐れがございます。
  • 火気厳禁です。火に直接近づけての使用はしないで下さい。
  • 長期間直接体に触れる用途には適しませんので使用しないで下さい。
    特殊な用途(医療機器用、食品機器用等)に製造された物ではありませんので、使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EPDMシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境配慮型EPDMシート
環境配慮型シリコンゴムシート
環境配慮型ゴム
環境配慮型ゴムシート 角タイプ
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-5721 外径 57.2mm
TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 50mm 1個入
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業マキテックトラスコ中山
通常価格326円-681円 -38,619円 -330円 --610円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜5日目4日目
特性・用途該当なし該当なし-該当なし--
材質ゴムゴム-ゴム--
グレード・種類エチレン(EPDM)シリコーンゴム-特殊合成ゴム--
シール有無シール無シール無-シール無--
厚み(mm)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト