メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ポイントビス用アルミフック 25mm 1個入

通常単価(税別)
820円
税込単価
902円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。・ポイントビスを取付けに使...

詳細を確認

型番:

HP-EA017
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HP-EA017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820円
( 902円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
・ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
・アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
【商品仕様】
・頭部径×頭部長さ(mm):16×25
・軽量物用
・JANコード:4989999443912
・トラスココード:855-5771
・質量:19g
【材質/仕上】
・アルミ
・表面処理:アルマイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ポイントビス用アルミフック 25mm 1個入の型番HP-EA017のページです。 型番HP-EA017に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ポイントビス用アルミフック 25mm 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ポイントビス用アルミフック 25mm 1個入
TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 50mm 1個入
TRUSCO ポイントビス用SUSフック ストリーム 35mm 1個入
ポイントビス用SUSフック アングル
アルミ製 ローラコンベヤ Sシリーズ SA-1810 外径18.1mm
アルミ製 ローラコンベヤ Mシリーズ RA-3816 外径38.1×幅100~600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキテックマキテック
通常価格820円610円580円596円 ---
通常出荷日1日目4日目1日目1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト