メカニカル部品技術窓口

確定しました

DAISAN スライダーボード船底200×1070

通常単価(税別)
7,867円
税込単価
8,654円
通常出荷日:1日目

【特長】・床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。【用途】・台車替...

詳細を確認
  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業が出来ますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。

型番:

FZ200107020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FZ200107020の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FZ200107020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,867円
( 8,654円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
【用途】
・台車替わりに段差がある場所に使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):200
・長さ(mm):1070
・厚さ(mm):20
・均等荷重(kg):
・JANコード:4995716401073
・トラスココード:856-0414
・質量:620g
【材質/仕上】
・POM

ご注意

  • 1枚敷きには柔らかい靴底だとスライダーボードの上に載って物を押したり引いたりの作業が出来ますが、W敷きにするとより滑り易くなりますので、W敷きの上に人は乗らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAISAN スライダーボード船底200×1070の型番FZ200107020のページです。 型番FZ200107020に関する仕様情報を記載しております。
DAISAN スライダーボード船底200×1070のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAISAN スライダーボード船底200×1070
DAISAN スライダーボード船底小
スライダーボード船底
バンコランベアリング 中負荷(L200)
ニッサチェイン ユニクロビクターチェン 30m
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ76.3 × 幅150-1190 (NHR型)
メーカーダイサンダイサンダイサンBANDOニッサチェインオークラ輸送機
通常価格7,867円5,372円3,141円 -2,607円 -3,103円3,997円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました