メカニカル部品技術窓口

確定しました

BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)

通常単価(税別)
6,693円
税込単価
7,362円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。・荷重(負荷)に対して変形が...

詳細を確認
  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。

型番:

L400-BB45-6002ZZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

L400-BB45-6002ZZの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L400-BB45-6002ZZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,693円
( 7,362円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。
・荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
・金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
・低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
【用途】
・事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置など。
・仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
【商品仕様】
・ベアリング:6002ZZ
・外径(mm):45
・幅(mm):15
・目安荷重(N):416~852
・内径(mm):15
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:855-8773
・質量:70g
【材質/仕上】
・ベアリング:スチール
・外周部:ポリウレタン

ご注意

  • 目安荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重を受けない条件下でベアリングが損傷することなく3000時間走行できるラジアル荷重です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)の型番L400-BB45-6002ZZのページです。 型番L400-BB45-6002ZZに関する仕様情報を記載しております。
BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BANDO バンコランベアリング 重負荷(L400)
バンコランベアリング 軽負荷(L100)
バンコランベアリング 中負荷(L200)
バンコランベアリング 高負荷(L300)
バンコランベアリング フリクション(F100)
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A) 外径12×幅100~400mm
メーカーBANDOBANDOBANDOBANDOBANDOマキテック
通常価格6,693円2,069円 -2,607円 -3,723円 -2,850円 --
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました