メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

真鍮ボールチェーン

通常単価(税別)
331円~6,380円
税込単価
364円~7,018円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません【用途】・水栓用、プレートの吊り下げなど

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用荷重

(kN)

玉径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
1
0.02
2.3
4989999434309
828-7465
11g
1個
2
0.02
2.3
4989999434316
828-7466
22g
1個
3
0.02
2.3
4989999434323
828-7467
33g
1個
5
0.02
2.3
4989999434330
828-7468
55g
1個
10
0.02
2.3
4989999434347
828-7469
110g
1個
15
0.02
2.3
4989999434354
828-7470
165g
1個
1
0.04
3
4989999434361
828-7471
16g
1個
2
0.04
3
4989999434378
828-7472
32g
1個
3
0.04
3
4989999434385
828-7473
48g
1個
5
0.04
3
4989999434392
828-7474
80g
1個
10
0.04
3
4989999434408
828-7475
160g
1個
15
0.04
3
4989999434415
828-7476
240g
1個
1
0.05
4
4989999434422
828-7477
27g
1個
2
0.05
4
4989999434439
828-7478
54g
1個
3
0.05
4
4989999434446
828-7479
81g
1個
5
0.05
4
4989999434453
828-7480
135g
1個
10
0.05
4
4989999434460
828-7481
270g
1個
15
0.05
4
4989999434477
828-7482
405g
1個
1
0.16
4.9
4989999434484
828-7483
45g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331円
( 364円 )
1日目
707円
( 778円 )
1日目
949円
( 1,044円 )
1日目
1,530円
( 1,683円 )
1日目
3,197円
( 3,517円 )
1日目
4,789円
( 5,268円 )
1日目
388円
( 427円 )
1日目
831円
( 914円 )
1日目
1,090円
( 1,199円 )
1日目
1,863円
( 2,049円 )
4日目
3,678円
( 4,046円 )
1日目
5,281円
( 5,809円 )
1日目
534円
( 587円 )
4日目
1,061円
( 1,167円 )
1日目
1,694円
( 1,863円 )
1日目
2,911円
( 3,202円 )
1日目
5,064円
( 5,570円 )
1日目
6,380円
( 7,018円 )
4日目
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません
【用途】
・水栓用、プレートの吊り下げなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮ボールチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮ボールチェーン
チューブ保護ステンレスカットチェーン
水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm
チェーン
ステンレスチェーン
アタッチメントチェーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所ミスミ片山チエン加賀工業
通常価格331円-803円 -14,626円-180円 -24,433円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜17日目
材質詳細真鍮(C2720)、表面処理:クローム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト