メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)

通常単価(税別)
52,756円
税込単価
58,032円
通常出荷日:8日目

【特長】・小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用で...

詳細を確認
  • 安定化電源より供給の場合は、安定化電源とドライバー接続用のケーブル支給可能です。

型番:

SDIC02-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SDIC02-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SDIC02-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,756円
( 58,032円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
【用途】
・Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。
【商品仕様】
・幅(mm):65
・奥行(mm):45
・高さ(mm):25
・モーター電源:付属ACアダプタ(3V、5V)
・外形寸法(65mm×45mm×25mm)
・通信方式(USBによるパソコン制御)
・電源(ACアダプタ3Vもしくは5V)
・OS(Windows)
・JANコード:4589662520133
・トラスココード:855-2893
・質量:190g
【材質/仕上】
・樹脂
【セット内容/付属品】
・USBケーブル
・アプリケーションソフト(CD:Windows対応)
・ACアダプタ(3Vもしくは5V)

ご注意

  • 安定化電源より供給の場合は、安定化電源とドライバー接続用のケーブル支給可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)の型番SDIC02-01のページです。 型番SDIC02-01に関する仕様情報を記載しております。
ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICOMES ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V、5V)
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 全密閉型ベルト駆動タイプ E-MCB5シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ 半密閉型ベルト駆動タイプ E-MTB5シリーズ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MCT5シリーズ 全密閉型エアベント付
ICOMES 8パイ マイクロリニアアクチュエータMUI103(不思議歯車)
メーカーアイカムス・ラボミスミミスミミスミミスミアイカムス・ラボ
通常価格52,756円----32,300円
通常出荷日8日目19日目〜19日目〜19日目〜19日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました