17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

  • 厚さt(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

E型止め輪【200~60000個入り】

通常単価(税別)
12,49652,800
税込単価
13,74658,080
通常出荷日:1日目~10日目

E型止め輪【200~60,000個入り】【特長】・溝付シャフトなどの抜け止めとして使用されます。・材質...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

厚さt

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
2.5~3.2
2.05
2.5-3.2
0.4
10
1パック

60000個入り

4
5.0~7.0
4.05
5.0-7.0
0.6
10
1パック

12000個入り

24
25.0~38.0
24.15
25.0-38.0
2
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,800
( 58,080 )
10日目
12,496
( 13,746 )
1日目
17,200
( 18,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

E型止め輪【200~60,000個入り】
【特長】
・溝付シャフトなどの抜け止めとして使用されます。
・材質:S60C~S70C、SUS304
・硬さ:44~53HRC又は434~560HV(鋼製)、37HRC以上又は360HV以上(SUS304)
・表面処理:3価クロメート、パーカー、ニッケルめっき

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E型止め輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E型止め輪
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
アセタール樹脂 E形止め輪
樹脂C型止め輪 POM
E形止め輪(B-1024・ステンレス製)
E形止め輪 大陽規格A
メーカーSUNCO大陽ステンレススプリングSUNCOミスミタキゲン製造大陽ステンレススプリング
通常価格12,496-3 -29020322 -241 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付外輪止めラジアル方向取付ラジアル方向取付
形状E形止め輪E形止め輪E形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪E形止め輪
材質スチールSUS316ポリアセタールポリアセタール冷間圧延ステンレス鋼板SUS304-CSP
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト