メカニカル部品技術窓口
【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用フランジ(U-PVC JIS 10K) 耐食...
詳細を確認
材質:U-PVC
| 呼び径 | d | C | D | n(ケ) | h | t | C1 | C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 65 | 90 | 4 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 15 | 22 | 70 | 95 | 4 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 20 | 26 | 75 | 100 | 4 | 15 | 14 | 3 | 3 |
| 25 | 32 | 90 | 125 | 4 | 19 | 14 | 3 | 3 |
| 32 | 38 | 100 | 135 | 4 | 19 | 16 | 3 | 3 |
| 40 | 48 | 105 | 140 | 4 | 19 | 16 | 3 | 3 |
| 50 | 60 | 120 | 155 | 4 | 19 | 16 | 3 | 4 |
| 65 | 76 | 140 | 175 | 4 | 19 | 18 | 3 | 4 |
| 80 | 89 | 150 | 185 | 8 | 19 | 18 | 3 | 4 |
| 100 | 114 | 175 | 210 | 8 | 19 | 18 | 3 | 4 |
| 125 | 140 | 210 | 250 | 8 | 23 | 20 | 4 | 4 |
| 150 | 165 | 240 | 280 | 8 | 23 | 22 | 4 | 4 |
| 200 | 216 | 290 | 330 | 12 | 23 | 22 | 4 | 4 |
| 250 | 267 | 355 | 400 | 12 | 25 | 24 | 4 | 4 |
| 300 | 318 | 400 | 445 | 16 | 25 | 24 | 4 | 4 |
(注)C,D,n,hの寸法は JIS 10K規格に準じています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
843円 ( 927円 ) | 9日目 |
982円 ( 1,080円 ) | 9日目 |
1,122円 ( 1,234円 ) | 9日目 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 9日目 |
1,570円 ( 1,727円 ) | 9日目 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 9日目 |
2,023円 ( 2,225円 ) | 9日目 |
2,239円 ( 2,463円 ) | 9日目 |
2,316円 ( 2,548円 ) | 9日目 |
3,163円 ( 3,479円 ) | 9日目 |
3,342円 ( 3,676円 ) | 15日目 |
4,108円 ( 4,519円 ) | 15日目 |
5,908円 ( 6,499円 ) | 9日目 |
8,219円 ( 9,041円 ) | 9日目 |
【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用
フランジ(U-PVC JIS 10K)
耐食性に優れた塩化ビニル配管材。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):340円~

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):340円~

ミスミ
塩ビ継手 チーズ
3.5通常価格(税別):340円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット
5通常価格(税別):115円~

ミスミ
塩ビ継手 異径ソケット
4.3通常価格(税別):340円~

ミスミ
塩ビ継手 TS バルブ
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
塩ビ継手 ソケット
4.5通常価格(税別):340円~

アロン化成
VU継手 ソケット VU DS
4.7通常価格(税別):99円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)
4.6通常価格(税別):150円~