メカニカル部品技術窓口
堅牢タイプ。【特長】・インクリメンタル形・外径:Φ50・分解能(最大):3,600P/R・IP65(シ...
詳細を確認
| 項目 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形E6C3-CWZ5GH | 形E6C3-CWZ3EH | 形E6C3-CWZ3XH | ||
| 電源電圧 | DC12V-10%~24V+15% リップル(p-p)5%以下 | DC5V-5%~12V+10% リップル(p-p)5%以下 | ||
| 消費電流 *1 | 100mA以下 | |||
| 分解能 (パルス/回転) | 100、200、300、360、500、600、720、800、1,000、1,024、1,200,1,500, 1,800、2,000、2,048、2,500、3,600 | |||
| 出力相 | A相、B相、Z相*5 | ![]() | ||
| 出力形式 | コンプリメンタリ出力 *2 | 電圧出力(NPN出力) | ラインドライバ出力 *3 | |
| 出力容量 | 出力電圧:VH=Vcc-3V以上(IO=30mA) VL=2V以下(IO=-30mA) 出力電流:±30mA | 出力抵抗:2kΩ 出力電流:35mA以下 残留電圧:0.7V以下 | AM26LS31相当 出力電流 Hレベル:IO=-10mA Lレベル:IS=10mA 出力電圧 V0=2.5V以上 VS=0.5V以下 | |
| 最高応答周波数*4 | 125kHz(Z相でリセットを行う場合は65kHz) | |||
| 出力位相差 | A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) | |||
| 出力立ち上がり・ 立ち下がり時間 | 1μs以下(コード長:2m 出力電流:30mA) | 1μS以下(コード長:2m 出力電流:35mA) | 1μS以下(コード長:2m IO=-10mA、IS :10mA) | |
| 起動トルク | 常温時:10mN・m以下、低温時:30mN・m以下 | |||
| 慣性モーメント | 2.0×10-6kg・m2(500P/R以下は1.9×10-6kg・m2) | |||
| 軸許容カ | ラジアル | 80N | ||
| スラスト | 50N | |||
| 許容最高回転数 | 5,000r/min | |||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護 | - | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mmまた150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP65、オムロン社内規格 防油 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長1m) | |||
| 材質 | ケース | アルミニウム | ||
| 本体 | アルミニウム | |||
| シャフト | SUS303 | |||
| 質量(梱包状態) | 約300g | |||
| 付属品 | 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 | |||
*1.電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
*2.コンプリメンタリ出力について
下図のように、出力にNPNとPNPの2つの出力トランジスタをもつ出力回路です。
出力信号の「H」、「L」に応じて、2つの出力トランジスタが交互に「ON」、「OFF」の動作をします。ご使用にあたっては、プラス電源、0Vにプルアップ、プルダウンしてご使用ください。
コンプリメンタリ出力は、出力電流の流れ出し、流れ込みの両方の動作があり、信号の立上り、立下りの速度が早いのが特徴で、コードの長距離延長が可能です。
オープンコレクタ入力機器(NPN、PNP)への接続が可能です。

*3.ラインドライバ出力とはRS-422Aに準拠したデータ伝送回路であり、ツイストペアケーブルで長距離伝送を可能とするものです。(AM26LS31相当)
*4.電気的応答回転数は、分解能および癒高応答周波数から規定されます。

そのため、最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。
*5.Z相信号は、軸のDカットの位置とケーブル引出方向が下図の関係の時に出力します。(出力位置範囲:±15°)

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,958円 ( 27,454円 ) | 1日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 1日目 |
23,596円 ( 25,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 1日目 |
25,002円 ( 27,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,421円 ( 27,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 1日目 |
24,958円 ( 27,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,583円 ( 28,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,929円 ( 25,222円 ) | 1日目 |
26,206円 ( 28,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,406円 ( 23,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,929円 ( 25,222円 ) | 1日目 |
28,235円 ( 31,059円 ) | 1日目 |
20,786円 ( 22,865円 ) | 1日目 |
27,767円 ( 30,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,235円 ( 31,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,618円 ( 24,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,786円 ( 22,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,366円 ( 22,403円 ) | 1日目 |
20,786円 ( 22,865円 ) | 1日目 |
21,303円 ( 23,433円 ) | 1日目 |
24,333円 ( 26,766円 ) | 1日目 |
堅牢タイプ。
【特長】
・インクリメンタル形
・外径:Φ50
・分解能(最大):3,600P/R
・IP65(シールベアリング採用で防油性向上)
・抜群の耐軸荷重性能(ラジアル80N/スラスト50N)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):11,743円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】
0通常価格(税別):22,471円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
5通常価格(税別):10,628円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C
4通常価格(税別):20,366円~

オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】
3通常価格(税別):18,131円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E20シリーズ
0通常価格(税別):16,316円~