メカニカル部品技術窓口
【特長】・お手持ちのコンプレッサーまたは真空ポンプをつないぐ、吸引機能付きナノテクブラシ
| 型番 | 接続エアータイプ | 外径 | 材質 |
|---|---|---|---|
| NANOV-A1-003 | コンプレッサーエアー (圧縮空気)接続タイプ | ブラシホルダー:φ10 ワイヤー:φ0.03 | ブラシホルダー:ステンレス 先端キャップ:導電性ポリ汗タール |
| NANOV-A1-004 | ブラシホルダー:φ10 ワイヤー:φ0.04 | ||
| NANOV-A1-005 | ブラシホルダー:φ10 ワイヤー:φ0.05 | ||
| NANOV-R1-003 | 交換用ブラシ | ワイヤー:φ0.03 | ワイヤー:ステンレス |
| NANOV-R1-004 | ワイヤー:φ0.04 | ||
| NANOV-R1-005 | ワイヤー:φ0.05 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,215円 ( 48,637円 ) | 13日目 |
45,984円 ( 50,582円 ) | 11日目 |
40,192円 ( 44,211円 ) | 11日目 |
11,282円 ( 12,410円 ) | 6日目 |
9,106円 ( 10,017円 ) | 6日目 |
8,218円 ( 9,040円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):70円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):110円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):90円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 88シリーズ
4.3通常価格(税別):120円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):90円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):260円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ
4通常価格(税別):730円~