メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付

型番:

TS-TVA-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TS-TVA-8の仕様・寸法情報

種類
アダプタ
目盛板
クロスミクロ3
Cマウント
32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
RoHS?
10

商品情報

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付の詳細

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付 商品イメージ

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付 商品イメージ

目盛板図面イメージ 1目盛0.05mm

目盛板図面イメージ
1目盛0.05mm

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付の仕様

  • Cマウント:32山/25.4mm
  • フランジ焦点距離:17.526mm
  • 付属目盛板:クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
  • 質量:0.06kg

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付の寸法

(単位:mm)

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付 寸法図

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
TS-TVA-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,804
( 41,584 )
4日目

詳細情報

基本情報

目盛板を組み込んだ顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付。
【特長】
・接眼レンズに差し替えて、Cマウント付TVカメラが利用可能。
・目盛板も対物レンズの像と同時に映し込むことが可能。
【用途】
・Cマウント付TVカメラとTVモニタによる観察が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付の型番TS-TVA-8のページです。 型番TS-TVA-8に関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q目盛板の交換はできますか。
A
目盛板を交換できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付
顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ付)
顕微鏡用TVアダプタ(クロス付)
顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ2付)
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ4付
顕微鏡用TVアダプタ(スタンダード付)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格37,80435,43935,58835,43933,16736,695
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
目盛板クロスミクロ3クロスミクロクロスクロスミクロ2クロスミクロ4スタンダード
Cマウント32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm32山/25.4mm32山/25.4mm32山/25.4mm32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm32山/25.4mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト