17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

暗室用換気扇(吸気型・排気型)

通常単価(税別)
38,76240,803
税込単価
42,63844,883
通常出荷日:11日目

組立式暗室用換気扇、暗室用換気扇。【特長】・組立式暗室のフレームを利用して固定する換気扇。・排気型と吸...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

暗室用換気扇 寸法図

製品仕様

暗室用換気扇 商品イメージ

仕様

  • 処理風量:3m3/min
  • 電源コード:3m

型番リスト

表示件数

種類

最小発注数量
吸気型
1個
排気型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,762
( 42,638 )
11日目
40,803
( 44,883 )
11日目

詳細情報

基本情報

組立式暗室用換気扇、暗室用換気扇。
【特長】
・組立式暗室のフレームを利用して固定する換気扇。
・排気型と吸気型を選択可能。
・外光が入らないようにするための遮光カバー付。
【用途】
・組立式暗室の換気扇として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
暗室用換気扇(吸気型・排気型)
卓上型組立式暗室
組立式暗室(ベースカーテン)
メーカー中央精機中央精機中央精機
通常価格38,762-74,025 -152,232 -
通常出荷日11日目在庫品1日目〜16日目
高さ(mm)31410002000
最大風量(m3/min)3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暗室カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト