メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UA型スタンド

通常単価(税別)
42,016
税込単価
46,218
通常出荷日:4日目

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。【特長】・TS-UAは「ツー...

詳細を確認

型番:

TS-UA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-UAの仕様・寸法情報

種類
サポータ・スタンド
鏡筒移動量(mm)
20
移動方向
1方向
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

UA型スタンド 寸法図

製品仕様

UA型スタンド 商品イメージ
  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:1.1kg

使用例

使用例

型番リスト

表示件数
型番
TS-UA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,016
( 46,218 )
4日目

詳細情報

基本情報

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。
【特長】
・TS-UAは「ツールスコープ」用鏡筒受け(φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。
・TS-UAはマグネットスタンドを組み合わせて宙吊りでも使用できます。
・ツールスコープを固定できる鏡筒受けφ30H8が付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • N型スタンド TS-N 画像

    中央精機

    N型スタンド TS-N

    XYZの3軸方向への移動が可能な、工作顕微鏡「ツールスコープ」用スタンドです。

  • E型スタンド 画像

    中央精機

    E型スタンド

    磁石により吸着する、マグネットスタンドタイプの工作顕微鏡「ツールスコープ」用スタンドです。XYZの3軸移動が可能です。

  • S型スタンド 画像

    中央精機

    S型スタンド

    試料用ステージを固定可能な、工作顕微鏡「ツールスコープ」用スタンドです。サイズは大小2タイプございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UA型スタンドの型番TS-UAのページです。 型番TS-UAに関する仕様情報を記載しております。
UA型スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q移動量は
A
移動量は20mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UA型スタンド
H-SS型スタンド
O-Z型スタンド
H-T型スタンド
LMA型スタンド レベル付
LUA型スタンド レベル付
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格42,01618,72626,71725,16631,48239,710
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類サポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンド-サポータ・スタンドサポータ・スタンド
鏡筒移動量(mm)20206020--
移動方向1方向1方向Z軸1方向1方向1方向1方向

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト