メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

傾斜回転プリズムホルダ

通常単価(税別)
31,714
税込単価
34,885
通常出荷日:16日目

傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転プリズムホルダ。【特長】・プリズムの大きさ□25mmまで使用可...

詳細を確認

型番:

IR-P1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR-P1の仕様・寸法情報

種類
プリズムホルダ
適用素子種類
角型
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
25
種類
微動型
本体取付部寸法
取付シャフトφ12mm,長さ60mm
微動範囲
傾斜2軸±2°,回転1軸±5°

商品情報

外形図

単位:mm

傾斜回転プリズムホルダ 寸法図

製品仕様

傾斜回転プリズムホルダ 商品イメージ

仕様

  • 適合素子外形:高さ25mmまで
  • 調整範囲:傾斜2軸±2°、回転1軸±5°
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.45kg

型番リスト

表示件数
型番
IR-P1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,714
( 34,885 )
16日目

詳細情報

基本情報

傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転プリズムホルダ。
【特長】
・プリズムの大きさ□25mmまで使用可能。
・微動範囲は傾斜は±2°、回転は±5°。
【用途】
・プリズムの保持に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜回転プリズムホルダの型番IR-P1のページです。 型番IR-P1に関する仕様情報を記載しております。
傾斜回転プリズムホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保持可能な大きさは?
A
高さ25mmまで保持可能です。
Q傾斜と回転の微動範囲は?
A
傾斜は±2°、回転は±5°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜回転プリズムホルダ
小型プリズムホルダ HP-24
微調付きプリズムホルダ(F61)
プリズムホルダ(F551/F552/F60)
メーカー中央精機中央精機駿河精機駿河精機
通常価格31,71417,17822,060 -7,060 -
通常出荷日16日目4日目在庫品1日目〜6日目〜
種類プリズムホルダプリズムホルダプリズムホルダプリズムホルダ
適用素子種類角型角型角型角型
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)2520.5--
種類微動型固定型--
本体取付部寸法取付シャフトφ12mm,長さ60mm取付シャフトφ12mm,長さ60mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング