ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,421円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):222円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
杉田エース
SUSレジスター/アルミレジスター
杉田エース
通常価格(税別):7,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
天井・壁兼用のneo-V配合樹脂製点検口枠Tタイプ。【特長】・省石油、かつCO2排出量削減効果の優れた...
詳細を確認
枠の寸法図

| 型番 | 商品名 | サイズ | 開口サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 421-476 | 塩ビ点検口枠 T-050N T5N20 | 200×200×5 ボード用 | 250角 | 143g |
| 421-477 | 塩ビ点検口枠 T-050N T5N30 | 300×300×5 ボード用 | 350角 | 204g |
| 421-478 | 塩ビ点検口枠 T-050N T5N45 | 450×450×5 ボード用 | 500角 | 287g |
| 421-470 | 塩ビ点検口枠 T-095N T9N20 | 200×200×9.5 ボード用 | 250角 | 165g |
| 421-465 | 塩ビ点検口枠 T-095N T9N25 | 250×250×9.5 ボード用 | 300角 | 197g |
| 421-471 | 塩ビ点検口枠 T-095N T9N30 | 300×300×9.5 ボード用 | 350角 | 252g |
| 421-472 | 塩ビ点検口枠 T-095N T9N45 | 450×450×9.5 ボード用 | 500角 | 344g |
| 421-473 | 塩ビ点検口枠 T-125N T12N20 | 200×200×12.5 ボード用 | 250角 | 179g |
| 421-466 | 塩ビ点検口枠 T-125N T12N25 | 250×250×12.5 ボード用 | 300角 | 213g |
| 421-474 | 塩ビ点検口枠 T-125N T12N30 | 300×300×12.5 ボード用 | 350角 | 270g |
| 421-475 | 塩ビ点検口枠 T-125N T12N45 | 450×450×12.5 ボード用 | 500角 | 351g |



※蓋使用の点検時、マイナスドライバーを差し込み、カバーを開けてください。
天井・壁兼用のneo-V配合樹脂製点検口枠Tタイプ。
【特長】
・省石油、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC「neo-V」配合の製品です。
・現場での取付けが簡単です。
・開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
・蓋の開口が簡単なので、点検が容易です。
・樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。
・寸法は点検口枠の内寸法です。

日大工業
天井・壁兼用 塩ビ点検口枠

ダイケン
壁点検口 1額タイプ ホワイト

日大工業
壁用点検口ニューワンタッチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイケン
ダイケン ホーム床点検口 450×450 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
0通常価格(税別):7,796円

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱メッシュシート
3.2通常価格(税別):1,512円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】
0通常価格(税別):29,833円~