ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

壁用点検口枠 I型

通常単価(税別)
6,995円~8,301円
税込単価
7,695円~9,131円
通常出荷日:3日目

ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。【特長】・石膏ボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも...

詳細を確認
  • プラスターボードは別途となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

壁用点検口枠 I型の仕様

内枠へのボード取り付けは、嵌合式 のボード押さえにより行う

内枠へのボード取り付けは、嵌合式 のボード押さえにより行う

特長

  • ワンタッチで開閉可能。
  • プラスターボード厚9.5mm・12.5mmのどちらも対応している。
  • 開閉は襖の取外しと同様の方法(ケンドン式)で簡単に行える。
  • ご注意:プラスターボードは別途。
壁面施工図(縦断面)

壁面施工図(縦断面)

壁面施工図(横断面)

壁面施工図(横断面)

商品番号商品名材質色開口サイズ内径サイズ重量
・421-460壁点検口枠I型 KIW2020塩ビオフホワイト230×230200×200280g
・421-417壁点検口枠I型 KIW2525塩ビオフホワイト280×280250×250365g
・421-418壁点検口枠I型 KIW3030塩ビオフホワイト330×330300×300429g
・421-419壁点検口枠I型 KIW2545塩ビオフホワイト280×480250×450495g

型番リスト

表示件数

サイズ

タイプ

コード

最小発注数量
250×250
280×280用
K1W2525
1個
300×300
330×330用
K1W3030
1個
250×450
280×480用
K1W2545
1個
200×200
230×230用
K1W2020
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,587円
( 8,346円 )
3日目
7,689円
( 8,458円 )
3日目
8,301円
( 9,131円 )
3日目
6,995円
( 7,695円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。
【特長】
・石膏ボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
・開閉は襖の取外しと同様(倹飩式)の方法で簡単に行えます。
・内枠へのボード取付けは、内枠裏面から嵌合式のボード押さえにより行います。

ご注意

  • プラスターボードは別途となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁用点検口枠 I型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁用点検口枠 I型
塩ビ点検口枠 Tタイプ(天井・壁兼用)
天井・壁兼用 塩ビ点検口枠
壁用点検口ニューワンタッチ
メーター点検口 AT型
壁点検口 1額タイプ ホワイト
メーカーフクビフクビ日大工業日大工業杉田エースダイケン
通常価格6,995円-2,657円 -1,921円 -1,987円21,050円 -4,220円 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目4日目
種類I型-----
材質塩ビ塩ビ----
色オフホワイトオフホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト