ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マガタマスイベル

通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円
通常出荷日:5日目

マガタマスイベル。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

MMMS-000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMMS-000の仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
フック径D(mm)
20
長さ L(mm)
55
材質
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
MMMS-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211円
( 1,332円 )
5日目

詳細情報

基本情報

マガタマスイベル。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マガタマスイベルの型番MMMS-000のページです。 型番MMMS-000に関する仕様情報を記載しております。
マガタマスイベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マガタマスイベル
ナス型カラビナ 環付
物干シSフック ストレート/ツイスト
スーパーロングSカン MMSPS
ボルトフック カットアンカー付
ステンレス ナスカン
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格1,211円2,626円752円 -1,461円 -675円 -1,318円 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目4日目〜5日目
種類スイベル・スナップカラビナ・スナップフックフックSカンフックスイベル・スナップ
フック径D(mm)20515421--
長さ L(mm)55101----
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました