ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

くまもんの壁掛けフック

通常単価(税別)
3,470円
税込単価
3,817円
通常出荷日:5日目

【特長】・かわいいくまモンの設計。

型番:

H-KUMA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-KUMA-1の仕様・寸法情報

種類
フック
寸法 d(mm)
4.5
寸法 L1(mm)
71
寸法 L2(mm)
52
寸法 H(mm)
20
使用荷重(kg)
30kg
寸法 S(mm)
32
寸法 t(mm)
5

商品情報

くまもんの壁掛けフック:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-KUMA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470円
( 3,817円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かわいいくまモンの設計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くまもんの壁掛けフックの型番H-KUMA-1のページです。 型番H-KUMA-1に関する仕様情報を記載しております。
くまもんの壁掛けフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くまもんの壁掛けフック
ウォーフックPD型
あにまるフック ねこ
あにまるフック うさぎ
あにまるフック いぬ
スーパーロングパッドアイ
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,470円2,462円2,856円3,136円2,856円1,045円
通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目5日目
種類フック座付き金具・アイプレートフックフックフック座付き金具・アイプレート
寸法 d(mm)4.54.24.44.44.44.2
寸法 L1(mm)7170757075-
寸法 L2(mm)52543523--
寸法 H(mm)2034---30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト