ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

あにまるフック うさぎ

通常単価(税別)
3,136円
税込単価
3,450円
通常出荷日:6日目

【特長】・お部屋や玄関先のインテリアにもなるかわいいフック。 ・玄関に取り付けて、お散歩バックやリード...

詳細を確認

型番:

H-ANRAB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-ANRAB-1の仕様・寸法情報

種類
フック
寸法 d(mm)
4.4
寸法 L1(mm)
70
寸法 L2(mm)
23
使用荷重(kg)
30kg
寸法 S(mm)
35
寸法 t(mm)
5
-
-

商品情報

あにまるフック うさぎ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-ANRAB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136円
( 3,450円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お部屋や玄関先のインテリアにもなるかわいいフック。
・玄関に取り付けて、お散歩バックやリードなどをかけておくのに便利!
・子ども部屋に取り付けて、ランドセルなどをかけておくのにもおすすめです。
・フック部分はシンブル!使い方は色々!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あにまるフック うさぎの型番H-ANRAB-1のページです。 型番H-ANRAB-1に関する仕様情報を記載しております。
あにまるフック うさぎのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あにまるフック うさぎ
あにまるフック ねこ
くまもんの壁掛けフック
あにまるフック いぬ
ウォーフックPD型
オープンチェーンフック
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,136円2,856円3,470円2,856円2,462円1,167円
通常出荷日6日目6日目5日目6日目5日目5日目
種類フックフックフックフック座付き金具・アイプレートフック
寸法 d(mm)4.44.44.54.44.212
寸法 L1(mm)7075717570-
寸法 L2(mm)233552-54-
使用荷重(kg)30kg30kg30kg30kg-30kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました