ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • 捻径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DSボルト

通常単価(税別)
952円~1,471円
税込単価
1,047円~1,618円
通常出荷日:5日目

【特長】・デザイン性が非常に高くテーマパークでも採用されています。 ・どんな景観にもマッチする従来品よ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

DSボルト:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 D

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
15
14
6
50kg
M-6
1個
19
19
7
80kg
M-8
1個
25
25
8
100kg
M-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952円
( 1,047円 )
5日目
1,119円
( 1,231円 )
5日目
1,471円
( 1,618円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性が非常に高くテーマパークでも採用されています。
・どんな景観にもマッチする従来品よりワンランク上のスタイルです。
・機能性とデザイン性を兼ね備えた綺麗なフォルムです。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DSボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSボルト
ボルトフック(ステンレス製)
ステンレス製ボルトフック
丸カンボルト
丸カンボルト(ステンレス製)
Lフックボルト
メーカーフジワラトラスコ中山杉田エースフジワラトラスコ中山フジワラ
通常価格952円-1,707円 -843円 -1,152円 -1,105円 -1,001円 -
通常出荷日5日目1日目4日目5日目1日目5日目
種類ターンバックルフックフックマルカンボルトマルカンボルトフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト