ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • 捻径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DTボルト

通常単価(税別)
952円~1,485円
税込単価
1,047円~1,634円
通常出荷日:5日目

【特長】・デザイン性が非常に高くテーマパークでも採用されています。 ・どんな景観にもマッチする従来品よ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

DTボルト 外形図01

規格表

型番DL1L2L3H1H2WB捻径重量(g)参考使用荷重(kg)
H-DTBT-6M□61561227261414M-63750
H-DTBT-8M□71971634331615M-86580
H-DTBT-10M□825102141.5412018M-10113150

使用例

DTボルト 使用例01

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 D

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
14
15
6
6
50kg
M-6
1個
15
19
7
7
80kg
M-8
1個
18
25
10
8
100kg
M-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952円
( 1,047円 )
5日目
1,119円
( 1,231円 )
5日目
1,485円
( 1,634円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性が非常に高くテーマパークでも採用されています。
・どんな景観にもマッチする従来品よりワンランク上のスタイルです。
・機能性とデザイン性を兼ね備えた綺麗なフォルムです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DTボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DTボルト
DTナット
ステンレス製ボルトフック
ボルトフック(ステンレス製)
丸カンボルト
丸カンボルト(ステンレス製)
メーカーフジワラフジワラ杉田エーストラスコ中山フジワラトラスコ中山
通常価格952円-967円 -843円 -1,707円 -1,152円 -1,105円 -
通常出荷日5日目5日目4日目1日目5日目1日目
種類ターンバックルターンバックルフックフックマルカンボルトマルカンボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト