ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PNチェーンキャッチ

通常単価(税別)
1,033円~1,300円
税込単価
1,136円~1,430円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・使用方法…・チェ-ンを通す・閉じてからピンを差す・セットしてハンマ-でたたき、ピンをかシ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

PNチェーンキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
5
27
40kg
1個
6
31
60kg
1個
6.5
34
70kg
1個
8
38
90kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033円
( 1,136円 )
5日目
1,134円
( 1,247円 )
5日目
1,167円
( 1,284円 )
5日目
1,300円
( 1,430円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用方法…
・チェ-ンを通す
・閉じてからピンを差す
・セットしてハンマ-でたたき、ピンをかシメる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PNチェーンキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PNチェーンキャッチ
チェーンキャッチ
チェーンキャッチ(ステンレス製)
KICチェーンキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ
メーカーフジワラフジワラトラスコ中山フジワラ丸喜金属本社フジワラ
通常価格1,033円-833円 -1,129円 -764円 -884円 -1,000円 -
通常出荷日5日目5日目1日目3日目5日目5日目
種類チェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト