17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半丸沈みシャックル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

半丸沈みシャックル

販売終了

型番

H-RCS-5

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・使用方法…六角レンチを使用

指定中の仕様・寸法情報

種類
シャックル
寸法 d(mm)
12
寸法 B(mm)
12
寸法 D(mm)
5
寸法 L(mm)
21
使用荷重(kg)
60kg
捻径
細目ネジM-5
寸法 t(mm)
2.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト