ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

半丸シャックル

通常単価(税別)
685円~919円
税込単価
754円~1,011円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・捻径サイズ…M-5,M-6,M-8

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

半丸シャックル:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

寸法 t

(mm)

最小発注数量
12
12
5
21
60kg
細目ネジM-5
2.5
1個
14
14
6
25
80kg
細目ネジM-6
3
1個
18
17
8
32
100kg
細目ネジM-8
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685円
( 754円 )
5日目
753円
( 828円 )
5日目
919円
( 1,011円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・捻径サイズ…M-5,M-6,M-8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半丸シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半丸シャックル
沈み半丸シャックル
半丸沈みシャックル
ビッグ半丸シャックル
半丸シャックル(SUS304)
ワリピン式半丸シャックル
メーカーフジワラ水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格685円-754円 -773円 -721円 -596円 -910円 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目〜6日目〜2日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト