ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ネジ止め沈みシャックル

通常単価(税別)
1,167円~2,755円
税込単価
1,284円~3,031円
通常出荷日:5日目

【特長】・ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするのでピンがゆるみにくくなっています。 ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ネジ止め沈みシャックル:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
14
14
7
28
200kg
M-8
1個
16
16
8
32
250kg
W-5/16
1個
18
18
9
36
300kg
W-3/8
1個
20
20
10
40
320kg
W-3/8
1個
24
24
12
48
400kg
W-1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167円
( 1,284円 )
5日目
1,267円
( 1,394円 )
5日目
1,386円
( 1,525円 )
5日目
2,004円
( 2,204円 )
5日目
2,755円
( 3,031円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするのでピンがゆるみにくくなっています。
・沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がぎっかかりません。
・金具の盗難防止にも。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ止め沈みシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ止め沈みシャックル
ネジ止め沈みシャックル CSFタイプ
沈みシャックル
ステンレス 沈みシャックル
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
ロング沈みシャックル
メーカーフジワラ水本機械製作所フジワラ丸喜金属本社水本機械製作所フジワラ
通常価格1,167円-968円 -813円 -823円 -1,484円 -985円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目4日目5日目〜5日目
種類シャックルシャックルシャックルシャックルリングキャッチシャックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト