ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・捻径サイズ…M-4、M-5、M-6、M-8、M-10、M-12、M-16、M-20、W-...
詳細を確認
材質:S360
| 型番 | D | L | B | d | 捻径 | 重量(g) | 使用荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-PC-4 | 4 | 16 | 8 | 8 | M-4 | 7 | 50 |
| H-PC-5 | 5 | 20 | 10 | 10 | M-5 | 17 | 90 |
| H-PC-6 | 6 | 24 | 12 | 12 | M-6 | 23 | 140 |
| H-PC-7 | 7 | 28 | 14 | 14 | M-8 | 39 | 170 |
| H-PC-8 | 8 | 32 | 16 | 16 | M-8 | 64 | 250 |
| H-PC-9 | 9 | 36 | 18 | 18 | W-3/8 | 83 | 270 |
| H-PC-10 | 10 | 40 | 20 | 20 | M-10 | 113 | 320 |
| H-PC-12 | 12 | 48 | 24 | 24 | M-12 | 204 | 400 |
| H-PC-13 | 13 | 52 | 26 | 26 | W-1/2 | 245 | 450 |
| H-PC-16 | 16 | 64 | 32 | 32 | M-16 | 450 | 900 |
| H-PC-19 | 19 | 76 | 38 | 38 | M-20 | 786 | 1,100 |
| H-PC-22 | 22 | 88 | 44 | 44 | W-7/8 | 1,150 | 1,600 |
| H-PC-25 | 25 | 100 | 50 | 50 | W-1 | 1,700 | 2,000 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
652円 ( 717円 ) | 5日目 |
693円 ( 762円 ) | 5日目 |
734円 ( 807円 ) | 5日目 |
868円 ( 955円 ) | 5日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 5日目 |
993円 ( 1,092円 ) | 5日目 |
1,201円 ( 1,321円 ) | 5日目 |
1,467円 ( 1,614円 ) | 5日目 |
2,190円 ( 2,409円 ) | 5日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 5日目 |
5,570円 ( 6,127円 ) | 5日目 |
8,051円 ( 8,856円 ) | 5日目 |
11,590円 ( 12,749円 ) | 5日目 |


ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤

トラスコ中山
ワイドねじシャックル(ステンレス製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

水本機械製作所
ステンレス OPMMリング
0通常価格(税別):2,812円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~