17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チェーンフックC型

チェーンフックC型
通常単価(税別)
1,053円~1,401円
税込単価
1,158円~1,541円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・Dサイズ…7,8,9mm

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
10
5.5
65
20kg
7
4.5
1個
11
7
74
30kg
9
5
1個
13
8
86
60kg
10
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
5日目
1,201円
( 1,321円 )
5日目
1,401円
( 1,541円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Dサイズ…7,8,9mm

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンフックC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンフックC型
チェーンフック(ステンレス)
チェーンフックA型
チェーンフックB型
スナップフックC型
ステンレス スナップフック(C型)
メーカーフジワラ杉田エースフジワラフジワラ水本機械製作所丸喜金属本社
通常価格1,053円-1,060円1,028円 -1,028円 -962円 -930円 -
通常出荷日5日目4日目5日目5日目2日目5日目
種類フックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト