ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オープンチェーンフック

通常単価(税別)
1,167円
税込単価
1,284円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・Dサイズ…6mm

型番:

H-DS-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-DS-6の仕様・寸法情報

種類
フック
寸法 d(mm)
12
寸法 D(mm)
6
寸法 L(mm)
75
使用荷重(kg)
30kg
寸法 S(mm)
9
寸法 t(mm)
5
-
-

商品情報

オープンチェーンフック:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-DS-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167円
( 1,284円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Dサイズ…6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンチェーンフックの型番H-DS-6のページです。 型番H-DS-6に関する仕様情報を記載しております。
オープンチェーンフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンチェーンフック
スイベルスナップ強力タイプ
ブロンズアンカープラグ付丸カン
プチフックR型
単管用リンク(KA-50単管用)
ユニクロチェーンキャッチ
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,167円3,037円4,306円971円4,163円517円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類フックスイベル座付き金具・アイプレートフックカラビナ・スナップフックチェーンキャッチ
寸法 d(mm)1226----
寸法 D(mm)6766106
寸法 L(mm)75113222012430
使用荷重(kg)30kg150kg30kg20kg140kg30kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました