ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マガタマダブルフック

通常単価(税別)
1,300円~2,304円
税込単価
1,430円~2,534円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・Lサイズ…80,108mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

マガタマダブルフック:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
6
80
25kg
8
5
1個
9
108
40kg
9
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300円
( 1,430円 )
5日目
2,304円
( 2,534円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Lサイズ…80,108mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マガタマダブルフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マガタマダブルフック
割りシンブル(SUS304)
ロングアイプレート
エスビナーPC
ミニクリップ(PAT.)
スプリングフックR
メーカーフジワラフジワラ八幡ねじ八幡ねじ水本機械製作所フジワラ
通常価格1,300円-1,148円 -609円 -620円 -394円 -1,095円 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜2日目〜1日目5日目
種類フックシンブル座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト