ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リギイドスナップ

通常単価(税別)
1,134円~2,522円
税込単価
1,247円~2,774円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・Dサイズ…4,4.5,5,7mm

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

リギイドスナップ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
10
4
53
20kg
6
6
1個
17
4.5
69
30kg
10
7
1個
19
5
80
40kg
12
8
1個
19
7
97
50kg
16
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,134円
( 1,247円 )
5日目
1,361円
( 1,497円 )
5日目
2,048円
( 2,253円 )
5日目
2,522円
( 2,774円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Dサイズ…4,4.5,5,7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リギイドスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リギイドスナップ
59Z/226Z/D226Z スナップ
枠式ターンバックル 両フック
ステンレス O型フック
ロングアイプレート
エスビナーPC
メーカーフジワラハイロジック大洋製器工業水本機械製作所八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,134円-767円 -729円 -393円 -609円 -620円 -
通常出荷日5日目2日目2日目〜1日目2日目〜2日目〜
種類スイベル・スナップスイベル・スナップターンバックルカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト