ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スイベルスナップ強力タイプ

通常単価(税別)
3,037円
税込単価
3,341円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・使用方法…フックが外にひらく

型番:

H-AX-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-AX-3の仕様・寸法情報

種類
スイベル
寸法 d(mm)
26
寸法 D(mm)
7
寸法 L(mm)
113
寸法 H(mm)
25
使用荷重(kg)
150kg
寸法 S(mm)
16
寸法 t(mm)
14.5

商品情報

スイベルスナップ強力タイプ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-AX-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,037円
( 3,341円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用方法…フックが外にひらく

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルスナップ強力タイプの型番H-AX-3のページです。 型番H-AX-3に関する仕様情報を記載しております。
スイベルスナップ強力タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルスナップ強力タイプ
スーパーロングパッドアイ
オープンチェーンフック
スモール丸カン
ユニクロチェーンキャッチ
カラビナ(ナット付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,037円1,045円1,167円2,022円517円3,348円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
種類スイベル座付き金具・アイプレートフックマルカンボルトチェーンキャッチカラビナ・スナップフック
寸法 d(mm)264.212---
寸法 D(mm)7566610
寸法 L(mm)113-75383090
寸法 H(mm)2530-25--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました