ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スイベルアイスナップC型

通常単価(税別)
1,336円~1,545円
税込単価
1,470円~1,700円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・別名…てっぼう

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スイベルアイスナップC型:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
11
3
63
10
20kg
7
5
1個
13
4
76
12
30kg
8
5
1個
16
5
88
15
40kg
9
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,336円
( 1,470円 )
5日目
1,417円
( 1,559円 )
5日目
1,545円
( 1,700円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・別名…てっぼう

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルアイスナップC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルアイスナップC型
スイベルアイスナップA型
スイベルアイスナップB型
スナップフックC型
ステンレス スナップフック(C型)
Cカン
メーカーフジワラフジワラフジワラ水本機械製作所丸喜金属本社フジワラ
通常価格1,336円-1,234円 -1,386円 -962円 -930円 -639円 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目5日目
種類スイベルスイベルスイベルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックリング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト