ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スプリングフックB型(ナット付)

通常単価(税別)
1,100円~3,437円
税込単価
1,210円~3,781円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ナット付

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スプリングフックB型(ナット付):関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
6
60
80kg
7
1個
8
80
120kg
9
1個
10
100
200kg
11
1個
11
120
250kg
16
1個
12
140
300kg
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100円
( 1,210円 )
5日目
1,567円
( 1,724円 )
5日目
2,237円
( 2,461円 )
5日目
2,837円
( 3,121円 )
5日目
3,437円
( 3,781円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナット付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングフックB型(ナット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングフックB型(ナット付)
スプリングフックC型(ナット付)
スプリングフック
スプリングフックA型
カラビナ(ナット付)
プチカラビナ(ナット付)
メーカーフジワラフジワラアイアイフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,100円-1,401円 -172円 -1,586円 -3,348円3,437円
通常出荷日5日目5日目3日目〜5日目4日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト