ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スプリングフックS(オープン型)

通常単価(税別)
1,067円~2,570円
税込単価
1,174円~2,827円
通常出荷日:5日目

【特長】・環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく! ・開口部が大きく開き、使いやすい! ・外開き...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スプリングフックS(オープン型):関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5
55
70kg
15
1個
6
60
100kg
16
1個
8
80
150kg
23
1個
10
100
200kg
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067円
( 1,174円 )
5日目
1,252円
( 1,377円 )
5日目
1,955円
( 2,151円 )
5日目
2,570円
( 2,827円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく!
・開口部が大きく開き、使いやすい! 
・外開きなので外部からの力で不用意に開く心配がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングフックS(オープン型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングフックS(オープン型)
スプリングフックX(オープン型)
スプリングフックS
スプリングフック
オープンフックB型
スプリングフックA型
メーカーフジワラフジワラフジワラアイアイ水本機械製作所フジワラ
通常価格1,067円-1,252円 -833円 -172円 -860円 -1,586円 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目〜1日目〜5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト