ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

スプリングフックS

通常単価(税別)
833円~2,856円
税込単価
916円~3,142円
通常出荷日:5日目

【特長】・ワンタッチで取付簡単ポピュラーな商品。・別名 ダルマフックとも呼ばれます。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スプリングフックS:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5
52
60kg
7
1個
6
60
80kg
8
1個
7
70
100kg
9
1個
8
80
120kg
11
1個
10
100
200kg
14
1個
11
120
250kg
17
1個
12
140
300kg
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833円
( 916円 )
5日目
952円
( 1,047円 )
5日目
1,033円
( 1,136円 )
5日目
1,167円
( 1,284円 )
5日目
1,930円
( 2,123円 )
5日目
2,250円
( 2,475円 )
5日目
2,856円
( 3,142円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取付簡単ポピュラーな商品。
・別名 ダルマフックとも呼ばれます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングフックSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングフックS
スプリングフック
スプリングフックS(オープン型)
鉄スプリングフック
ステン スプリングフック
スプリングフックX
メーカーフジワラアイアイフジワラハイロジック八幡ねじフジワラ
通常価格833円-172円 -1,067円 -512円 -921円 -954円 -
通常出荷日5日目3日目〜5日目2日目〜4日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト