ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鉄クロームカラビナ

型番:

H-K-1C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-K-1Cの仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
寸法 D(mm)
10
寸法 L(mm)
90
使用荷重(kg)
90kg
寸法 S(mm)
22
-
-

商品情報

鉄クロームカラビナ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-K-1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,434円
( 1,577円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Lサイズ…90mm
・参考使用荷重…90kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄クロームカラビナの型番H-K-1Cのページです。 型番H-K-1Cに関する仕様情報を記載しております。
鉄クロームカラビナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄クロームカラビナ
鉄クロームカラビナ(ナット付)
カラビナ
カラビナ(ナット付)
スイベルスナップ強力タイプ
単管用リンク(KA-50単管用)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,434円1,937円3,028円3,348円3,037円4,163円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックスイベルカラビナ・スナップフック
寸法 D(mm)10101010710
寸法 L(mm)90909090113124
使用荷重(kg)90kg110kg135kg215kg150kg140kg
寸法 S(mm)221922191650
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました