17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プチカラビナ(スタンダード)

通常単価(税別)
9672,321
税込単価
1,0642,553
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・Lサイズ…58,68,75,93mm

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プチカラビナ(スタンダード):関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5
58
60kg
9
1個
6
68
80kg
11
1個
8
75
120kg
10
1個
10
93
200kg
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967
( 1,064 )
5日目
1,100
( 1,210 )
5日目
1,452
( 1,597 )
5日目
2,321
( 2,553 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Lサイズ…58,68,75,93mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチカラビナ(スタンダード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチカラビナ(スタンダード)
プチカラビナ(スタンダード型)
プチカラビナ スタンダード型
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
ステンレス プチカラビナ(SUS304)
カラビナフック(スタンダード型)
メーカーフジワラフジワラ丸喜金属本社水本機械製作所水本機械製作所フジワラ
通常価格967-994 -716 -590 -723 -712 -
通常出荷日5日目5日目3日目1日目1日目1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト