17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘビーチェーンキャッチ

通常単価(税別)
1,2452,353
税込単価
1,3702,588
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・使用方法…・金具にチェーンを通す。・六角レンチでネジを締める。・はずれません。・スリング...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヘビーチェーンキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
5
25
50kg
1個
6
30
70kg
1個
8
35
150kg
1個
9
40
200kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245
( 1,370 )
5日目
1,417
( 1,559 )
5日目
2,014
( 2,215 )
5日目
2,353
( 2,588 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用方法…
・金具にチェーンを通す。
・六角レンチでネジを締める。
・はずれません。
・スリング等、物を吊る場合は使用しないで下さい。
・ネジがゆるまないようご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーチェーンキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーチェーンキャッチ
DOOHICKEY キーツール
ロングアイプレート
枠式ターンバックル 両フック
エスビナーPC
ミニクリップ(PAT.)
メーカーフジワラ八幡ねじ八幡ねじ大洋製器工業八幡ねじ水本機械製作所
通常価格1,245-1,322609 -729 -620 -394 -
通常出荷日5日目4日目2日目〜2日目〜2日目〜1日目
種類チェーンキャッチカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートターンバックルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト